Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tub-Shower With Soap Ledge - 60" x 32" Exterior Dimensions
EverFab

Tub-Shower With Soap Ledge - 60" x 32" Exterior Dimensions

Google-Übersetzung,

Eine einteilige Wannen-Dusch-Kombination muss auf Langlebigkeit ausgelegt sein, und mit dem TSS6032A finden Sie genau das, was Sie finden werden. Die TSS6032A besteht aus zwei Schichten glasfaserverstärktem Verbundwerkstoff und wird von einer Zwischenschicht aus Polyester-Sprühkern getragen. Sie ist eine 5-Fuß-Badewannen-Duschkombination, die einfach zu installieren ist und jahrelang halten wird.

  • Einteilige ADA-, ANSI- und CA Title 24-konforme Wannendusche mit Seifenleiste
  • Einzigartige verstärkende Bodenplatte, die es sonst nirgendwo in der Branche gibt
  • Rutschfester Boden
  • Außenmaße 60 x 32 Zoll
  • Integral verstärkt mit anorganischem Verbundmaterial


Spezifikation
  • Shower Stall:

    1. Model: No. TSS6032A

    2. Description: One-piece tub-shower stall with reinforcing bottom plate, slip-resistant floor, and inorganic composite reinforcement for placement of grab bars and seat

    3. Exterior dimensions: 60 inches wide x 32 inches deep x 78-1/2 inches high

    4. Accessibility Accessories: [A0] [A1] accessory configuration

    5. Optional Accessories: Furnish with [curtain rod], [shower curtain], [recessed soap dish], [shower slide-bar kit], [EverFab tubwrap], [shower drain]

    Keywords: handicapshower, best bath, room shower stall, fiberglass showerstall, fiberglass shower stalls, ADA shower stall, modern showerdesigns, accessible shower, one-piece shower units, handicapaccessible shower, one-piece fiberglass shower stall, one-piecefiberglass showers, combo shower

Technische Spezifikation
  • Referenznummertss6032a
  • ProduktfamilieANSI A - ADA - CA Title 24
  • ProduktgruppeTSS6032A
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-08-12
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)74.5
  • Breite (Inches)60
  • Tiefe (Inches)32
Verwandt
  • HauptmaterialFiberglas
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)120
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
  • IFCClassificationBauelement
  • ETIM-CodeEG017640
  • ETIM-NameSanitary showers
  • UNSPSCNameShowers
  • UNSPSCCode30181503
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShowers
  • Klassifizierung22 42 23
  • Format2014TitelCommercial Showers
  • OmniClassNummer23-31 17 00
  • OmniClassTitelShowers

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA