Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Deep Rib IV Exposed Fastener Metal Roofing & Siding Panel (Fabral)
Fabral

Deep Rib IV Exposed Fastener Metal Roofing & Siding Panel (Fabral)

Google-Übersetzung,

Das auffällige 4-Zoll-Panel sorgt für ein dynamisches Design. Dank kreativer Vielseitigkeit und Schutzplattformen kann das Paneel individuell gebogen werden.

Fabral ist der führende Lieferant von Metalldächern und Wandpaneelen für Architektur-, Bildungs-, Gewerbe-, Industrie- und Landwirtschaftsanwendungen. Von energiesparenden Fassadenverkleidungen für Schulen bis hin zu farbenfrohen Gehäusesystemen für große Einzelhandelsketten ist Fabral eine zuverlässige Lösung für jeden Markt, in dem Sie tätig sind.

Moderne Modelle für Bildungseinrichtungen wurden mit Fabral-Produkten entworfen. Als führender Anbieter von Metalllösungen für Gebäudehüllen wurden Fabral-Systeme für Projekte in allen gewerblichen Gebäudesegmenten spezifiziert. Eine langlebige Außenverkleidung eignet sich für Schulen, um das Gebäude dicht abzudichten und so die Energieeffizienz auf ein neues Niveau zu heben.

Spezifikation
  • Substrate Offering:

    • .032" Aluminum
    • .040" Aluminum
    • .050" Aluminum
    • 18 Gauge Steel
    • 20 Gauge Steel
    • 22 Gauge Steel

    Panel Features: Vertical & Horizontal Applications

    Customizations Available:

    • Curving Options
    • Inverted Panel Option
    • Mitered Corners
    • Perforation

    Maximum Panel Length: 45'

    Minimum Panel Length: 6'

Technische Spezifikation
  • Referenznummerdeep-rib-iv-exposed-fastener-roofing-and-siding-panel
  • ProduktfamilieMetal Roofing, Siding, Exposed Fastener
  • ProduktgruppeDeep Rib Panels
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-11-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKonstruktion - Dachelemente
  • IFCClassificationDach
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_14
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCladding and lining panels (Lightweight cladding and roofing panels)
  • Klassifizierung07 41 13
  • Format2014TitelMetal Roof Panels
  • OmniClassNummer23-13 39 11 11
  • OmniClassTitelExterior Metal Roof Panels