Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Induflex
Induflex
Induflex
    Fagerhult

    Induflex

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Zuverlässige und leistungsstarke Leuchte aus Alu-Zink mit Acryllinse für optimale Entblendung. Eng-, medium- oder breitstrahlende Lichtstärkeverteilung.

    Leuchtenrahmen aus Alu-Zink und Endstücke aus Metallguss.


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 16700lm, 17100lm, 17200lm, 20900lm, 21500lm
    Farbtemperatur: 4000K
    Lichtverteilung: Wide Beam, Medium Beam, Narrow Beam
    Spannung: 220-240 V
    CRI: 80
    IP: 23
    ICH K:
    Standardfarben:
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI/Phase-Impuls

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 68, 104, 1376 | 68, 104, 1668
      Weight: 3.7 kg, 4.4 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection: Fixed connection in middle

      Installation
      Surface mounted or suspended via the integrated bracket. Installation via tube, chain pendent and wall, see accessories.

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerInduflex
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-06-03
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente