Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
Pleiad G4 128 Track
    Fagerhult

    Pleiad G4 128 Track

    Google-Übersetzung,
    Beschreibung:

    Stromschienen-Downlight für die Montage an einer Stromschiene. Kompaktes Format, geeignet für etwas niedrigere Deckenhöhen. Verschiedene Reflektor- und Lichtverteilungsmöglichkeiten.

    Leuchtenkörper aus Aluminium in Weiß (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9005).


    Hauptmerkmale:
    Lumen: 2500lm, 2600lm, 2750lm
    Farbtemperatur: 3000K, 4000K
    Lichtverteilung: Mittelbreitstrahlend
    Spannung: 220-240V
    CRI: 80
    IP: 20
    ICH K:
    Standardfarben: Weiß/Weiß, Weiß/Alu, Weiß/Schwarz, Schwarz/Aluminium, Schwarz/Schwarz
    Verfügbare Lichtsteuerung: DALI

    Spezifikation
    • Specification

      Dimension: 128, 93,
      Weight: 0.500 kg
      SDCM: 3
      LED driver, h/max failure: 100000/10
      Tilt:
      Turn:


      Connection:

      Installation
      In Lighting Track Pro (on/off) or Control Track (DALI).

      Louvre


      Optics

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPleiad_G4_128_Track
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-02-19
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente