Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
Sentra Surface
    Fagerhult

    Sentra Surface

    Google-Übersetzung,


    Sentra ist eine Schienenleuchte, die für eine effiziente und angenehme Allgemeinbeleuchtung in größeren Geschäften sorgt. Sie ist mit zwei verschiedenen Lichtverteilungsoptionen erhältlich, um Wände und Regale oder beide Seiten des Ganges auszuleuchten. Zusätzlich verfügt sie über eine Opallamelle für eine breite Lichtverteilung.

    Leuchtengehäuse aus stranggepresstem Aluminium und Stahlblech. Strukturlackierung in Weiß (RAL 9016) oder Schwarz (RAL 9005). Modullängen: 1200 mm und 1800 mm.

    Linse für asymmetrische oder doppelt asymmetrische Lichtverteilung.
    Opal – mattierte Acrylscheibe (PMMA) für eine breite Lichtverteilung.


    Spezifikation
    • Installation
      Luminaire for installation in Lighting Track Pro (on/off), Control Track/Control Track Dual or iTrack for DALI.
      For detailed information, see the installation instructions.

      Connection
      3-phase adapter for on/off, DALI adapter for Control Track or iTrack. 
      CLO (Constant Light Output).

      Light distribution
      Direct. Asymmetrical, double asymmetrical or wide beam.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummersentra-surface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-11-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Architekturbeleuchtung