Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Window with raised axis of rotation FYP-V U3 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V U3 proSky | FAKRO
Window with raised axis of rotation FYP-V U3 proSky | FAKRO
    FAKRO

    Window with raised axis of rotation FYP-V U3 proSky | FAKRO

    Google-Übersetzung,

    FAKRO FYP-V U3, reich ausgestattetes Schwenkfenster mit über der Fenstermitte angeordneter Drehachse, damit auch große Menschen bequem an die Fensterkante gehen können. Beim Einbau in Dächer mit einer Neigung von 39 bis 43 Grad erfüllt das Fenster die Anforderungen der Norm DIN 5034-1, wonach die untere Fensterkante 95 cm über dem Fußboden und die obere mindestens 220 cm liegen muss.

    Ausgestattet mit dem V40P-Lufteinlass, der durch automatische Anpassung der Strömungskanalgröße eine optimale Luftmenge in den Raum liefert und für ein gesundes Mikroklima im Dachgeschoss und thermische Energieeinsparungen sorgt.

    Hergestellt aus speziell präpariertem Kiefernholz und vakuumimprägniert. FYP-V mit ökologischem Acryllack beschichtet.

    Große Auswahl an zusätzlichem Zubehör.
    Geeignet für Steigungen von 20 bis 65 Grad.
    Kann in Kombinationen installiert werden.

    Garantie:
    Lebenslang gegen Hagel
    10 Jahre für Fenster
    20 Jahre für die Verglasungseinheit

    Spezifikation
    • Window U-value: 1.3 W/m²K

      Glazing U-value: 1.0 W/m²K

      Acoustic insulation Rw: 32 dB

      Glazing unit: 4H-16-4T

      Inert gas filled panes: argon

      Air inlet type: V40P

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraised_axis_fyp_u3
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeWindows with raised axis of rotation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-07-21
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit