Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fenster mit höher versetzter Schwingachse FYP-V P2 proSky Z-Wave | FAKRO
Fenster mit höher versetzter Schwingachse FYP-V P2 proSky Z-Wave | FAKRO
    FAKRO

    Fenster mit höher versetzter Schwingachse FYP-V P2 proSky Z-Wave | FAKRO

    • Fenster mit höher versetzter Schwingachse mit einem werkseitig vormontierten, verdeckt eingebauten Kettenantrieb, einem Z-Wave Steuersystem inkl. Fernbedienung, einem Regensensor und vorbereiteten integrierten Verkabelungen für die Montage des elektrischen Sonnenschutzzubehörs. Der im Lieferumfang enthaltene Regensensor mit beheizter Oberfläche bietet ein Höchstmaß an Komfort, denn bei Regen schließt das Fenster automatisch. Am Blendrahmen befinden sich vormontierte Kontaktplatten, die einen einfachen Anschluss der elektrisch angetriebenen Sonnenschutzprodukte (Innen u. Außen) ermöglichen.
    • Einfacher Anschluss an das elektrische Netz 230V.
    • Komfortable Bedienung mittels Fernbedienung. Der Kettenantrieb ist mit einem Fenstergriff gekoppelt, so dass das Fenster manuell geöffnet werden kann.
    • Automatische Dauerlüftung V40P.
    • Standardmäßig mit Isolierverglasung U3 ausgestattet.
    • Erhöhter Einbruchschutz - topSafe System.
    • Breite Palette an komfortablem Zubehör in elektrischer Version mit Z-Wave-Modul.
    • Zugelassene Dachneigung 15-90 Grad.
    Spezifikation
    • Wärmedurchgangskoeffizient Uw: 1.3 W/m²K

      Wärmedurchgangskoeffizient Ug: 1.0 W/m²K

      Schalldämmwert Rw: 35 dB

      Scheibenaufbau: 4H-15-33.2

      Einscheiben-Sicherheits-Glas

      Typ der Dauerlüftung: V40P

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerraised_axis_fyp_v_p2_z_wave
    • ProduktfamilieRoof window
    • ProduktgruppeWindows with raised axis of rotation
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-27
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Dachfenster
    • IFCClassificationFenster
    • UNSPSCNameRoofing accessories
    • UNSPSCCode301516
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_72_77
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSkylights
    • Klassifizierung08 60 00
    • Format2014TitelRoof Windows and Skylights
    • OmniClassNummer23-17 17 00
    • OmniClassTitelSkylights
    • CSIUniFormatIICodeB3020
    • CSIUniFormatIITitleRoof Openings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit