Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TARGET Scheinwerfer schwarz 28W leaf 35° DALI

TARGET Scheinwerfer schwarz 28W leaf 35° DALI

Das Design des TARGET-Schienenprojektors sorgt für ein Minimum an visuellem Volumen, verleiht dem Raum Geräumigkeit und betont die Architektur und die zu beleuchtenden Elemente. Die Lichtquelle dieser Leuchte trägt zum Wachstum von Zimmerpflanzen bei. Dieser schwarze TARGET-Schienenprojektor hat eine Leistung von 28 W, einen Winkel von 35° und verfügt über das DALI-Steuerungssystem.
Spezifikation
  • Referenz: 0114LF32D

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776335752

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: No

    ERP gilt?: Yes

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: STROMSCHIENENSTRAHLER

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: TARGET Scheinwerfer schwarz 28W leaf 35° DALI

    Produktbeschreibung: Das Design des TARGET-Schienenprojektors sorgt für ein Minimum an visuellem Volumen, verleiht dem Raum Geräumigkeit und betont die Architektur und die zu beleuchtenden Elemente. Die Lichtquelle dieser Leuchte trägt zum Wachstum von Zimmerpflanzen bei. Dieser schwarze TARGET-Schienenprojektor hat eine Leistung von 28 W, einen Winkel von 35° und verfügt über das DALI-Steuerungssystem.

    Serie: 0114

    Körpermaterial: Aluminium

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 13W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 700mA CC

    Maximale Lumen: 1426

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    MAC ADAM STEP: 3 SDCM

    Eröffnungsgrade: 35°

    Gesamthöhe: 215

    Tiefe: 52

    Gesamtdurchmesser: 111

    Art der Fahrerregelung: DALI

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,65

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0114LF32D_-_TARGET-Projector-black-28W-leaf-35deg-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeTrack Projectors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)65
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted