Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UNO Downlight trimless Einbau weiß/weiß 8W 24° 3000K CRI90 DALI

UNO Downlight trimless Einbau weiß/weiß 8W 24° 3000K CRI90 DALI

UNO hat ein sehr kleines Design und kann sowohl optisch als auch auf der Einbaufläche leuchten, ohne viel Platz einzunehmen. Dieses weiß/weiße randlose Downlight eignet sich nicht nur perfekt für Ihr Zuhause, sondern erfüllt auch die Anforderungen im Objektbereich und im Gastgewerbe. Diese UNO-Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI90, einen Winkel von 24°, eine Leistung von 8 W und das TRIAC-Steuerungssystem.
Spezifikation
  • Referenz: 0332930211W-110

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776256668

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: No

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: ARCHITECTURAL

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Kommerzielle Beschreibung: UNO Downlight trimless Einbau weiß/weiß 8W 24° 3000K CRI90 DALI

    Produktbeschreibung: UNO hat ein sehr kleines Design und kann sowohl optisch als auch auf der Einbaufläche leuchten, ohne viel Platz einzunehmen. Dieses weiß/weiße randlose Downlight eignet sich nicht nur perfekt für Ihr Zuhause, sondern erfüllt auch die Anforderungen im Objektbereich und im Gastgewerbe. Diese UNO-Einbauleuchte hat eine Farbtemperatur von 3000 K, CRI90, einen Winkel von 24°, eine Leistung von 8 W und das TRIAC-Steuerungssystem.

    Serie: 0353

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,01

Technische Spezifikation
  • Referenznummer0332930211W-110_-_UNO-white-white-recessed-downlight-trimless-8W-24deg-3000K-CRI90-DALI
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeRecessed Lamp
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen