Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PROOFLINE  weiß 45W 3000K CRI80 IP65
PROOFLINE  weiß 45W 3000K CRI80 IP65

    PROOFLINE weiß 45W 3000K CRI80 IP65

    PROOFLINE ist eine wasserdichte 1200-mm-Leuchte mit einer Farbtemperatur von 3000 K und einem CRI80. Eines der Hauptmerkmale ist, dass es sich um eine Multileistung handelt und Sie mit einem Schalter zwischen 24/31/38 und 45 W wählen können. Es verfügt über IP65, was ihm einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Es verfügt auch über ein DALI-Steuerungssystem.
    Spezifikation
    • Referenz: 042483093D

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776355286

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: No

      ERP gilt?: Yes

      Kategorie: ARCHITECTURAL

      Unterkategorie: OBERFLÄCHE

      Festsetzung: Decke

      Kommerzielle Beschreibung: PROOFLINE weiß 45W 3000K CRI80 IP65

      Produktbeschreibung: PROOFLINE ist eine wasserdichte 1200-mm-Leuchte mit einer Farbtemperatur von 3000 K und einem CRI80. Eines der Hauptmerkmale ist, dass es sich um eine Multileistung handelt und Sie mit einem Schalter zwischen 24/31/38 und 45 W wählen können. Es verfügt über IP65, was ihm einen hohen Schutz gegen Regen und feste Körper bietet. Es verfügt auch über ein DALI-Steuerungssystem.

      Serie: 0424

      Körpermaterial: PP + PC

      Diffusormaterial: PC

      IP: 65

      Geschlecht: II

      ICH K.: 10

      Maximale Leistung (W): 45W

      Leistung und Lm der Intensitäten W/Lm: 142

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      Maximale Lumen: 6369

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

      WEINEN: =80

      MAC ADAM STEP: 3 SDCM

      Eröffnungsgrade: 35°

      Gesamthöhe: 80

      Länge: 1800

      Tiefe: 70

      Art der Fahrerregelung: DALI

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.01

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,48

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer042483093D_-_PROOFLINE-white-watertight-45W-3000K-CRI80-IP65-DALI
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeSURFACE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Nettogewicht (kg)148
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit