Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TEKO - 1 Black surface LED HE 24W 2700K 20º

TEKO - 1 Black surface LED HE 24W 2700K 20º

TEKO ist eine schwarze Flächenleuchte mit modernem Erscheinungsbild und integrierter LED, die für die Beleuchtung von Restaurierungsprojekten oder Unternehmen im Allgemeinen konzipiert ist. Treiber nicht im Lieferumfang enthalten, aber notwendig. Dank der hocheffizienten HE-LED können Sie die Lichtabgabe optimieren und einen verbesserten Verbrauch erzielen.
Spezifikation
  • Referenz: 050401302

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776174559

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    Serie: 0504

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 24W

    Lichtquelle: COB LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Fahrerinformationen: 700mA CC

    Maximale Lumen: 2000lm

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 82

    MAC ADAM STEP: 2 SDCM

    Eröffnungsgrade: 18°

    Gesamthöhe: 176

    Länge: 127

    Tiefe: 127

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 185

    Breite der einzelnen Box (MM): 135

    Einzelboxlänge (MM): 135

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003372

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.95

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,75

Technische Spezifikation
  • Referenznummer050401302_-_TEKO---1-Black-surface-LED-HE-24W-2700K-20
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeSHADES
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)175
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit