Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PODIUM Aufputzdose schwarz 2L

PODIUM Aufputzdose schwarz 2L

PODIUM ist ein modulares System von Flächenleuchten, das verschiedene Lichteffekte und Konfigurationen bietet und so die Erzeugung unterschiedlicher Atmosphären mit integrierter Ästhetik ermöglicht. Geeignet für alle Arten von Projekten. Die PODIUM-Straßenleuchte in der Farbe [weiß/schwarz] mit [1 Leuchte, 2 Leuchten, 3 Leuchten] [randlos], kann im selben Produkt mit Allgemeinbeleuchtungsoptik, fester und verstellbarer Akzentbeleuchtung und einem Projektor kombiniert werden.
Spezifikation
  • Referenz: 051400022

    Katalog: Architectural

    EAN: 8421776248618

    Preisartikel: 9405990090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 0342

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.51

    STK: 0

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,41

Technische Spezifikation
  • Referenznummer051400022_-_PODIUM-Surface-housing-black-2L
  • ProduktfamilieArchitectural
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)141
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit