Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PEBETERO FILAMENTO LED-Lampe E27 4W 2700K

PEBETERO FILAMENTO LED-Lampe E27 4W 2700K

E27 4W 2700K LED FILAMENT PEBETERO Glühbirne
Spezifikation
  • Referenz: 17422

    Katalog: Bombillas

    EAN: 8421776076815

    Preisartikel: 8543709099

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1082014

    Serie: 6017

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    Lichtquellencode: 17422

    Maximale Leistung (W): 4

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Maximale Lumen: 470lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: >=80

    Eröffnungsgrade: 100°

    Gesamthöhe: 146

    Länge: 64

    Tiefe: 64

    Gesamtdurchmesser: 64

    Glühbirnenformat: PEBETERO - ST64 - SP64

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 50

    Höhe der einzelnen Box (MM): 154

    Breite der einzelnen Box (MM): 70

    Einzelboxlänge (MM): 70

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000804

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.073

    STK: 1050

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.043

Technische Spezifikation
  • Referenznummer17422_-_Bulb-DECORATIVE-FILAMENT-LED-E27-4W-2700K
  • ProduktfamilieBULBS
  • ProduktgruppeE27
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.043
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit