Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
GUADALUPE Stehleuchte Schwarz/Beige
GUADALUPE Stehleuchte Schwarz/Beige
GUADALUPE Stehleuchte Schwarz/Beige
GUADALUPE Stehleuchte Schwarz/Beige

    GUADALUPE Stehleuchte Schwarz/Beige

    Stehlampe mit beigem zylindrischem Schirm, entworfen von Faro Lab. Ein einzigartiges Design, das jedem Raum eine moderne Note verleiht. Es ist in der Lage, das Licht stärker zu lenken. Schwarze Struktur.
    Spezifikation
    • Referenz: 20034-80

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776233164

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Boden

      Serie: 2003

      Bildschirmmaterial: Stahl

      Bildschirmabschluss: Beige

      Klingenfinish: Beige

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1500

      Länge: 300

      Tiefe: 360

      Basisdurchmesser: 300

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 0

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0,062127

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 6.493

      STK: 0

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.51905

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20034-80_-_guadalupe-black-beige-floor-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameFloor lamp fixture
    • UNSPSCCode39111509
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.19
    • Format2014TitelFloor Lamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit