Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TENDER Schwarze Deckenleuchte 2700K
TENDER Schwarze Deckenleuchte 2700K

    TENDER Schwarze Deckenleuchte 2700K

    TENDER ist eine moderne und elegante schwarze Deckenleuchte, aber auch schlicht und zeitlos, mit der Sie Ihr Zuhause beleuchten können. TENDER sorgt für ideal gleichmäßiges Licht. Mit einer Farbtemperatur von 2700 K können Sie angenehme und einladende Atmosphären schaffen
    Spezifikation
    • Referenz: 20093

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776346536

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1814417

      Kategorie: INDOOR

      Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

      Festsetzung: Wand

      Kommerzielle Beschreibung: TENDER Schwarze Deckenleuchte 2700K

      Produktbeschreibung: TENDER ist eine moderne und elegante schwarze Deckenleuchte, aber auch schlicht und zeitlos, mit der Sie Ihr Zuhause beleuchten können. TENDER sorgt für ideal gleichmäßiges Licht. Mit einer Farbtemperatur von 2700 K können Sie angenehme und einladende Atmosphären schaffen

      Serie: 2013

      Körpermaterial: Stahl

      Diffusormaterial: PC

      Karosseriefinish: Mattes Schwarz

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00327

      IP: 20

      Geschlecht: II

      Maximale Leistung (W): 24

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      Maximale Lumen: 1369lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: 90

      Gesamthöhe: 82

      Länge: 450

      Tiefe: 450

      Gesamtdurchmesser: 450

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.045478

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.1

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3,80

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer20093_-_TENDER-Black-ceiling-lamp-2700K
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Nettogewicht (kg)380
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit