Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
TIERRA 520 Hängeleuchte

TIERRA 520 Hängeleuchte

Die von Héctor Serrano entworfene Pendelleuchtenkollektion TIERRA verbindet die Schönheit der Natur mit der Innovation des 3D-Drucks. Sein Bildschirm besteht aus PLA (Biokunststoff pflanzlichen Ursprungs); gemischt mit recycelter Kiefernzellulose, die ihm eine zufällige und ideale Textur verleiht und ihm einen handwerklichen Charakter verleiht. Die Formen dieser Kollektion erinnern auf subtile und synthetische Weise an die Wärme von Waben, die sich bei Beleuchtung dank ihrer transluzenten Eigenschaft in leuchtende Skulpturen verwandeln. Die Leuchte TIERRA 520 kann einzeln platziert oder mit den übrigen Modellen der Kollektion kombiniert werden, um Kompositionen zu schaffen, die den Raum mit Licht und Präsenz füllen.
Spezifikation
  • Referenz: 20402

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776356818

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN

    Festsetzung: Decke

    Kommerzielle Beschreibung: TIERRA 520 Hängeleuchte

    Produktbeschreibung: Die von Héctor Serrano entworfene Pendelleuchtenkollektion TIERRA verbindet die Schönheit der Natur mit der Innovation des 3D-Drucks. Sein Bildschirm besteht aus PLA (Biokunststoff pflanzlichen Ursprungs); gemischt mit recycelter Kiefernzellulose, die ihm eine zufällige und ideale Textur verleiht und ihm einen handwerklichen Charakter verleiht. Die Formen dieser Kollektion erinnern auf subtile und synthetische Weise an die Wärme von Waben, die sich bei Beleuchtung dank ihrer transluzenten Eigenschaft in leuchtende Skulpturen verwandeln. Die Leuchte TIERRA 520 kann einzeln platziert oder mit den übrigen Modellen der Kollektion kombiniert werden, um Kompositionen zu schaffen, die den Raum mit Licht und Präsenz füllen.

    Serie: 2048

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: PLA+Kiefernzellulose

    Karosseriefinish: Schwarz

    Bildschirmabschluss: Natürlich

    Klingenfinish: Natürlich

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 20

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17478

    Spannung: 100V-240V

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10.05

Technische Spezifikation
  • Referenznummer20402_-_TIERRA-520-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialZellulose
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit