Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STUDIO Wohnzimmer-Stehlampe Schwarz

STUDIO Wohnzimmer-Stehlampe Schwarz

Die von Nahtrang entworfene STUDIO-Kollektion ist von einfachen, klassischen, aber einzigartigen Linien und Elementen inspiriert. Diese Leuchten verkörpern das klassische Erbe der 1950er Jahre in einem zeitgenössischen Kontext. Das Hauptmerkmal ist die Kabelklemme, diese behält die nachgeahmte Form eines Astes bei und macht ihn besonders und einzigartig. Diese schwarze Stehleuchte wurde so konzipiert, dass sie sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse im Wohn- oder Arbeitsraum anpasst.
Spezifikation
  • Referenz: 28254

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776348738

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: STUDIO Wohnzimmer-Stehlampe Schwarz

    Produktbeschreibung: Die von Nahtrang entworfene STUDIO-Kollektion ist von einfachen, klassischen, aber einzigartigen Linien und Elementen inspiriert. Diese Leuchten verkörpern das klassische Erbe der 1950er Jahre in einem zeitgenössischen Kontext. Das Hauptmerkmal ist die Kabelklemme, diese behält die nachgeahmte Form eines Astes bei und macht ihn besonders und einzigartig. Diese schwarze Stehleuchte wurde so konzipiert, dass sie sich an unterschiedliche Beleuchtungsbedürfnisse im Wohn- oder Arbeitsraum anpasst.

    Serie: 5113

    Körpermaterial: Stahl

    Bildschirmmaterial: Stahl

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Bildschirmabschluss: Schwarz

    Klingenfinish: Schwarz

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 8

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E14

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17461

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1325

    Länge: 220

    Tiefe: 317

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.031806

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.7

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,20

Technische Spezifikation
  • Referenznummer28254_-_STUDIO-Black-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Nettogewicht (kg)220
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit