Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HOSHI Tischleuchte satiniertes Gold und Schwarz
HOSHI Tischleuchte satiniertes Gold und Schwarz
HOSHI Tischleuchte satiniertes Gold und Schwarz
HOSHI Tischleuchte satiniertes Gold und Schwarz

    HOSHI Tischleuchte satiniertes Gold und Schwarz

    HOSHI ist ein Designer-Desktop von xJeR Studio. Ihr solider Sockel verleiht der Leuchte Stabilität, die sich durch einen stilisierten Körper und Lampenschirm auszeichnet. Mit dem Regler an der Basis können Sie die Intensität des Lichts regulieren. Die Lichtquelle ist eine integrierte 12W 2700K LED.
    Spezifikation
    • Referenz: 28387

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776117488

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1068364

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 2838

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: D

      Lichtquellencode: L00078

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 12

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 930lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 400

      Länge: 260

      Tiefe: 260

      Basisdurchmesser: 80

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 325

      Breite der einzelnen Box (MM): 185

      Einzelboxlänge (MM): 420

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.025253

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.9

      STK: 36

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.3

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer28387_-_hoshi-led-satin-gold-and-black-table-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit