Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BERNI Wandleuchte weiß

BERNI Wandleuchte weiß

BERNI ist eine Kollektion von Designerlampen von Nahtrang, die sich durch durchdachte Einfachheit und reine Formen auszeichnet. Ein raffinierter Stil, sehr sorgfältige Details und Lampenschirme aus Stoff, die das Licht streuen. Diese Wandleuchte verfügt über einen Schalter am Sockel.
Spezifikation
  • Referenz: 29326

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776089488

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 2932

    Bildschirmmaterial: Textil

    Bildschirmabschluss: Weiß

    Klingenfinish: Weiß

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 320

    Länge: 200

    Tiefe: 290

    Basisdurchmesser: 140

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 220

    Breite der einzelnen Box (MM): 330

    Einzelboxlänge (MM): 345

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.025047

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.3

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.7

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29326_-_BERNI-White-wall-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.7
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten