Referenz: 29948
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776044968
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Boden
Serie: 1701
Bildschirmmaterial: Textil
Diffusormaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Schwarz
Sendeende: Schwarz
Klingenfinish: Schwarz
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 1530
Länge: 390
Tiefe: 390
Basisdurchmesser: 350
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 1
Höhe der einzelnen Box (MM): 100
Breite der einzelnen Box (MM): 340
Einzelboxlänge (MM): 840
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.02856
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.1
STK: 30
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 5.68