Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VESPER 600 Pendelleuchte braun

VESPER 600 Pendelleuchte braun

VESPER ist eine Serie von Designerlampen, die mit der Idee konzipiert wurde, das Konzept der Innenbeleuchtung zu synthetisieren, mit der Sie verschiedene Umgebungen in Ihrem Zuhause beleuchten können. Die Leuchten der Serie bestehen aus zwei Hauptkörpern, die mit dem Voll/Leer-Konzept spielen und der Wohnraumbeleuchtung einen modernen Touch verleihen.
Spezifikation
  • Referenz: 29987

    Katalog: Iluminación

    EAN: 0

    Preisartikel: 0

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decke

    Serie: #N/A

    Bildschirmmaterial: Textil

    Diffusormaterial: PC

    Bildschirmabschluss: Beige

    Sendeende: Opal

    Klingenfinish: Beige

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 2

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 2280

    Länge: 600

    Tiefe: 200

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 380

    Breite der einzelnen Box (MM): 295

    Einzelboxlänge (MM): 683

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: #N/A

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 4.6

    STK: 12

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.68

Technische Spezifikation
  • Referenznummer29987_-_VESPER-600-Brown-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)3.68
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit