Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOKE Einbaulampe Chrom
LOKE Einbaulampe Chrom
LOKE Einbaulampe Chrom

    LOKE Einbaulampe Chrom

    LOKE ist die neueste Version unseres Flexodrucks, jetzt versenkt. Die Lichtquelle ist LED 3W 3000K 150Lm 35° CRI>80. Aus Aluminium und Glas. Diese LED-Einbauleuchte eignet sich ideal zur Beleuchtung von Leseplätzen in Wohn- und Schlafzimmern. Auch als wandmontierte Version (Ref. 40994) und Flexodruck mit Klemme (Ref. 40995) erhältlich.
    Spezifikation
    • Referenz: 40996

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776076297

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1064348

      Festsetzung: Wand

      Serie: 2077

      Energieklasse der Lichtquelle: D

      Lichtquellencode: L00056

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 3

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: HIGH POWER LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 150lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      Eröffnungsgrade: 30°

      Gesamthöhe: 320

      Länge: 80

      Tiefe: 320

      Basisdurchmesser: 80

      MAXIMALE DACHSTICKE mm: 8

      SCHNEIDEMESSUNG: ø60

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 24

      Höhe der einzelnen Box (MM): 170

      Breite der einzelnen Box (MM): 120

      Einzelboxlänge (MM): 180

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003672

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,329

      STK: 288

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,234

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer40996_-_loke-3-led-chrome-recessed-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeRECESSED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit