Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
RADON R Verstellbares Einbaulicht schwarz
RADON R Verstellbares Einbaulicht schwarz
RADON R Verstellbares Einbaulicht schwarz

    RADON R Verstellbares Einbaulicht schwarz

    Runde Deckeneinbauleuchte aus schwarz lackiertem Aluminium. Als Lichtquelle gibt es verschiedene Optionen: MR16 oder GU10, bei denen weder der Transformator noch die Lampenfassung im Lieferumfang enthalten sind. Diese verstellbare Einbauleuchte eignet sich perfekt für die Beleuchtung jedes Raumes im Haus.
    Spezifikation
    • Referenz: 43408

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776182639

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 4345

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 8

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: GU10

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17324

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 27

      Länge: 92

      Tiefe: 92

      Gesamtdurchmesser: 92

      MAXIMALE DACHSTICKE mm: 10

      SCHNEIDEMESSUNG: ø80

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 50

      Höhe der einzelnen Box (MM): 45

      Breite der einzelnen Box (MM): 100

      Einzelboxlänge (MM): 115

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000518

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.14

      STK: 500

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.112

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43408_-_radon-2-black-recessed-orientable-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeRECESSED
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameRecessed lighting
    • UNSPSCCode39111505
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_71
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRecessed luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit