Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CLICK Vertieft schwarz

CLICK Vertieft schwarz

CLICK LED ist eine schwarze Einbauleuchte mit runder Form und warmem Licht. Seine Struktur aus Aluminium verbirgt das Lesegerät, das sich beim Öffnen automatisch einschaltet und beim Schließen ausschaltet und dabei vollständig in die Wand integriert bleibt. Diese Einbauleuchte eignet sich perfekt als Leseleuchte neben dem Kopfende des Bettes.
Spezifikation
  • Referenz: 43601

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776323582

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1461796

    Kategorie: INDOOR

    Unterkategorie: EINBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Wand

    Kommerzielle Beschreibung: CLICK Vertieft schwarz

    Produktbeschreibung: CLICK LED ist eine schwarze Einbauleuchte mit runder Form und warmem Licht. Seine Struktur aus Aluminium verbirgt das Lesegerät, das sich beim Öffnen automatisch einschaltet und beim Schließen ausschaltet und dabei vollständig in die Wand integriert bleibt. Diese Einbauleuchte eignet sich perfekt als Leseleuchte neben dem Kopfende des Bettes.

    Serie: 4360

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: PC

    Karosseriefinish: Mattes Schwarz

    Sendeende: Transparent

    Energieklasse der Lichtquelle: G

    Lichtquellencode: L00302

    IP: 20

    Geschlecht: II

    Maximale Leistung (W): 3,3

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Fahrerinformationen: 700mA CC

    Maximale Lumen: 252lm

    Spannung: 100V-240V

    Farbtemperatur (K): 2700K

    WEINEN: 85

    Tiefe: 60

    Gesamtdurchmesser: 115

    Durchmesser: 115

    Abmessungen der Unterputzdose: 79x48mm

    SCHNEIDEMESSUNG: ø80

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00117

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.47

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.39

Technische Spezifikation
  • Referenznummer43601_-_CLICK-Black-recessed-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeRECESSED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)0.39
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit