Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAN Schienenmontierte Projektorlampe schwarz
STAN Schienenmontierte Projektorlampe schwarz
STAN Schienenmontierte Projektorlampe schwarz

    STAN Schienenmontierte Projektorlampe schwarz

    STAN ist ein schwarzer Schienenprojektor, der für Räume entwickelt wurde, in denen die Integration eines Lichtpunkts erforderlich ist. Sie besteht aus Aluminium und verfügt über einen transparenten Polycarbonat-Diffusor und ist die ideale Lösung für die Akzentbeleuchtung.
    Spezifikation
    • Referenz: 43721

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776168183

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Festsetzung: Decken

      Serie: 4372

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 5

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: GU10

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 160

      Länge: 60

      Tiefe: 100

      Gesamtdurchmesser: 60

      Zugehöriges Zubehör (Ref.): 43728

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 20

      Höhe der einzelnen Box (MM): 195

      Breite der einzelnen Box (MM): 105

      Einzelboxlänge (MM): 105

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00215

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.331

      STK: 420

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.225

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer43721_-_stan-black-track-projector
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeTRACK
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialABS
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001744
    • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
    • UNSPSCNameTrack lighting
    • UNSPSCCode39111508
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_82
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSpot lights
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11 21 21
    • OmniClassTitelSpotlight Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit