Referenz: 5010902701W
Katalog: Architectural
EAN: 8421776335561
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: Yes
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Festsetzung: Decken
Kommerzielle Beschreibung: NESO UNIK 2700K sospensione weiß Casambi
Produktbeschreibung: NESO UNIK ist eine weiße Pendelleuchte aus der NESO-Familie mit einer Farbtemperatur von 2700K. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Diffusor aus Opalglas. Mit dem Casambi-System können Sie die Lichtintensität kabellos regulieren.
Serie: 5010
Körpermaterial: Aluminium
Diffusormaterial: Glas
Karosseriefinish: Weiß
Sendeende: Opal
IP: 20
Geschlecht: III
Maximale Leistung (W): 5W
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 256lm
Spannung: 24V DC
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Gesamthöhe: 1200
Länge: 165
Tiefe: 150
Gesamtdurchmesser: 150
Art der Fahrerregelung: CASAMBI
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.01219
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,55