Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NESO Driver Box Zubehör
NESO Driver Box Zubehör
NESO Driver Box Zubehör

    NESO Driver Box Zubehör

    Box für Controller der NESO-Technikfamilie.
    Spezifikation
    • Referenz: 5020210002

      Katalog: Architectural

      EAN: 8421776181946

      Preisartikel: 9405990090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: No

      Serie: 5010

      IP: 20

      Hertz: 50/60Hz

      Maximale Fahrerinformationen: 24V CV

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 76

      Länge: 504

      Tiefe: 39

      Montage linearer Systeme: DE SUPERFICIE

      Zubehör im Lieferumfang enthalten: Mechanical Connector Ref. 5020200102

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Höhe der einzelnen Box (MM): 110

      Breite der einzelnen Box (MM): 70

      Einzelboxlänge (MM): 540

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.004158

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 10

      STK: 300

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,00

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5020210002_-_neso-accessory-box-for-driver
    • ProduktfamilieArchitectural
    • ProduktgruppeAccessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEG000030
    • ETIM-NameAccessories for lighting
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 50 00
    • Format2014TitelLighting
    • OmniClassNummer23-35 47 21
    • OmniClassTitelAccessories for Lighting
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit