Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OTTO Black Flexo-Lampe
OTTO Black Flexo-Lampe
OTTO Black Flexo-Lampe

    OTTO Black Flexo-Lampe

    Schreibtischlampe mit minimalistischen Linien mit LED-Technologie und schwarzer Farbe. Die Lichtquelle ist eine SMD-LED 6W 4000K 550Lm 100°, im Lieferumfang enthalten. Dank des Touch-Dimmer-Systems mit drei Intensitäten lässt sich diese Lampe einfach ein- und ausschalten. OTTO bietet Ihnen hochwertiges Licht zum Lernen oder Lesen.
    Spezifikation
    • Referenz: 52064

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776082724

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000302

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1037444

      Festsetzung: Tischleuchten

      Serie: 5206

      Diffusormaterial: PMMA

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: D

      Lichtquellencode: L00009

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 6

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 500lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 4000K

      WEINEN: >80

      MAC ADAM STEP: 5 SDCM

      Gesamthöhe: 420

      Länge: 175

      Tiefe: 320

      Basisdurchmesser: 175

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 8

      Höhe der einzelnen Box (MM): 250

      Breite der einzelnen Box (MM): 195

      Einzelboxlänge (MM): 195

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00975

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.5

      STK: 96

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.2

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer52064_-_otto-led-black-reading-lamp
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialABS
    • Sekundär MaterialSilikon
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Tisch- und Stehleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • ETIM-CodeEG000028
    • ETIM-NameLamps
    • UNSPSCNameTable lamp fixture
    • UNSPSCCode39111510
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13.16
    • Format2014TitelTable Lamps
    • OmniClassNummer23-35 47 23
    • OmniClassTitelLamps
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit