Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
STAND UP Black floor lamp

STAND UP Black floor lamp

STAND UP von Estudi Ribaudí zeichnet sich durch die originelle Form des Paravents aus, die sich ideal in die minimalistische Struktur dieses Wohnzimmerpodests einfügt. Der Bildschirm und die Lichtquelle sind in der Höhe verstellbar. Ihr T-förmiger Sockel verleiht der Leuchte Stabilität und verleiht ihr Persönlichkeit.
Spezifikation
  • Referenz: 57213

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776141735

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000300

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Boden

    Serie: 5721

    Bildschirmmaterial: Textilene

    Bildschirmabschluss: Schwarz

    Klingenfinish: Schwarz

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60HZ

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463,17498

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1750

    Länge: 400

    Tiefe: 395

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

Technische Spezifikation
  • Referenznummer57213_-_STAND-UP-Black-floor-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit