Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIST Spotlight Lampe schwarz

LIST Spotlight Lampe schwarz

Industrielle Luftlampe zur Innenbeleuchtung. Seine Struktur und sein gegliedertes Design passen ideal in Küchen und Esszimmer. Diese Lampe verleiht Räumen einen modernen und industriellen Touch, eine ideale Kombination für Innenräume.
Spezifikation
  • Referenz: 60000

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776118584

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 6000

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 335

    Länge: 130

    Tiefe: 155

    Basisdurchmesser: 130

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 8

    Höhe der einzelnen Box (MM): 453

    Breite der einzelnen Box (MM): 170

    Einzelboxlänge (MM): 198

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.015248

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.9

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.765

Technische Spezifikation
  • Referenznummer60000_-_LIST-Black-spotlight
  • ProduktfamilieInterior
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.765
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit