Referenz: 60012
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776356306
Preisartikel: 9405115000
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1941401
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: MARISOL Weiße Hängeleuchte
Produktbeschreibung: Die Pendelleuchte MARISOL ist ein Stück mit schlichten Linien, das sich jedem Wohnstil anpasst. Der obere Schirm verdeckt einen Teil des Glasdiffusors, in dem sich die Lichtquelle befindet, und sorgt so für angenehmes und warmes Licht. Mit MARISOL in Weiß können Sie unterschiedlichste Räume beleuchten, vom Wohnzimmer über die Küche, das Esszimmer, den Flur und viele mehr. Sein minimalistischer Retro-Stil passt sich verschiedenen Umgebungen an und verleiht jedem Raum einen Hauch von Raffinesse.
Serie: 6001
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Stahl
Diffusormaterial: Glas
Karosseriefinish: Mattes Weiß
Bildschirmabschluss: Mattes Weiß
Sendeende: Opal
Klingenfinish: Mattes Weiß
Energieklasse der Lichtquelle: F
Lichtquellencode: L00342
IP: 20
Geschlecht: I
Maximale Leistung (W): 14,5
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
Maximale Lumen: 754lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: 90
Eröffnungsgrade: 134°
Gesamthöhe: 292
Länge: 300
Tiefe: 300
Gesamtdurchmesser: 300
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.039528
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.8
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,30