Referenz: 6010902702
Katalog: Architectural
EAN: 8421776362390
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: ARCHITECTURAL
Unterkategorie: LINEARE SYSTEME
Kommerzielle Beschreibung: NESO SLIM UNIK sospensione 2700K schwarz
Produktbeschreibung: NESO SLIM UNIK ist eine schwarze Leuchte aus der NESO SLIM-Familie mit einer Farbtemperatur von 2700 K. Die Integration in die Schiene erfolgt durch Magnete. Diffusor aus Opalglas.
Serie: 50101
Körpermaterial: Aluminium
Karosseriefinish: Schwarz
IP: 20
Geschlecht: III
Maximale Leistung (W): 5W
Maximale Lumen: 230lm
Spannung: 24V DC
Farbtemperatur (K): 2700K
EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0
WEINEN: 90
MAC ADAM STEP: 3 SDCM
Eröffnungsgrade: 325°
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.095256
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 7.3
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,41