Referenz: 62174-69
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776320178
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN
Festsetzung: Wand
Kommerzielle Beschreibung: COSTAS 600 H140 Wand-/Deckenleuchte schwarz/rattan
Produktbeschreibung: COSTAS ist eine von Alex&Manel Lluscà entworfene Lampenkollektion, die sich durch Rattan-Lampenschirme auszeichnet. Das in zwei Größen erhältliche Design lässt die Glühbirne sichtbar und ist eine Mischung aus schlichtem, klassischem und mediterranem Stil. Sie ist für die Innenbeleuchtung aller Arten von Räumen konzipiert, insbesondere aber für den Objektbereich. Dies ist die Version mit einem Durchmesser von 60 cm und einer Höhe von 14 cm. Mit COSTAS können Sie Inseln an der Decke und an der Wand schaffen. Wir empfehlen die Kombination mit der Deko-Glühbirne Ref. 17072E.
Serie: 2998
Körpermaterial: Aluminium
Bildschirmmaterial: Rattan
Karosseriefinish: Mattes Schwarz
Bildschirmabschluss: Rattan
Klingenfinish: Rattan
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17072E
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 142
Gesamtdurchmesser: 600
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.022
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.1
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.03