Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NORD Weißes Einbaulicht

NORD Weißes Einbaulicht

Weiße Einbauleuchte aus Gips und mit LED-Technik. Die Lichtquelle ist eine SMD-LED 18W 3000K im Lieferumfang enthalten. NORD ist eine runde Einbauleuchte, die gleichmäßiges Licht liefert und sich ideal für die Innenbeleuchtung eignet.
Spezifikation
  • Referenz: 63290

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776084742

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001744

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1068364

    Festsetzung: Decken

    Serie: 6334

    Diffusormaterial: PMMA

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: D

    Lichtquellencode: L00078

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 18

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Fahrerinformationen: 350mA CC

    Maximale Lumen: 1400lm

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 100

    Länge: 330

    Tiefe: 330

    Gesamtdurchmesser: 330

    MAXIMALE DACHSTICKE mm: 15

    SCHNEIDEMESSUNG: ø305

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 4

    Höhe der einzelnen Box (MM): 145

    Breite der einzelnen Box (MM): 395

    Einzelboxlänge (MM): 390

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.214926

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.18

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.44

Technische Spezifikation
  • Referenznummer63290_-_NORD-White-recessed-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeRECESSED
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)2.44
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit