Referenz: 63397
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776087842
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1076504
Festsetzung: Wand
Serie: 17012
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Opal
Energieklasse der Lichtquelle: D
Lichtquellencode: L00088
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 1200lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 2700K
WEINEN: >80
Gesamthöhe: 60
Länge: 280
Tiefe: 280
Gesamtdurchmesser: 285
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 10
Höhe der einzelnen Box (MM): 65
Breite der einzelnen Box (MM): 340
Einzelboxlänge (MM): 340
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.007514
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0,804
STK: 90
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,524