Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DANUBIO 285 Wandleuchte Bronze 9W
DANUBIO 285 Wandleuchte Bronze 9W
DANUBIO 285 Wandleuchte Bronze 9W

    DANUBIO 285 Wandleuchte Bronze 9W

    DANUBIO 285 ist eine bronzefarbene Wandleuchte mit LED-Technologie aus Metall. Aufgrund seiner IP44 ist es ideal für die Badezimmerbeleuchtung. 9W-Version.
    Spezifikation
    • Referenz: 63603

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776229808

      Preisartikel: 9405115000

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1121754

      Festsetzung: Wand

      Serie: 6360

      Diffusormaterial: Glas

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: E

      Lichtquellencode: L00175

      IP: 44

      Maximale Leistung (W): 9

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 600lm

      Spannung: 220V-240V

      Farbtemperatur (K): 2700K

      EINSTELLBARE FARBTEMPERATUR (K): 0

      WEINEN: >80

      Gesamthöhe: 90

      Länge: 285

      Tiefe: 80

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 6

      Höhe der einzelnen Box (MM): 450

      Breite der einzelnen Box (MM): 125

      Einzelboxlänge (MM): 125

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.007031

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.85

      STK: 300

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.33

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer63603_-_danubio-bronze-wall-lamp-9w
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC002892
    • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit