Referenz: 64255-126
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776351905
Preisartikel: 9405114090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC001743
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Kategorie: INDOOR
Unterkategorie: PENDELLEUCHTEN
Festsetzung: Decke
Kommerzielle Beschreibung: VENICE 200 rosa Hängeleuchte
Produktbeschreibung: VENICE 200 ist eine von Adolfo Abejón entworfene Hängeleuchte, modern, anpassungsfähig und minimalistisch. Das Ziel dieser Kollektion ist es, durch handwerkliches Können und eine gute Materialauswahl komfortable Räume zu schaffen. Ihr Lampenschirm besteht aus Keramik und wurde in einer Werkstatt in Barcelona handgefertigt und passt dank ihres Designs ideal in die Lampenfassung. Sie können es zusammenbauen! VENICE 200 wird nicht unbemerkt bleiben, es ist eine perfekte Alternative für die Innenbeleuchtung. Sie sind auch in den Ausführungen Schwarz, Weiß und Streifen erhältlich.
Serie: 6437
Körpermaterial: Stahl
Bildschirmmaterial: Keramik
Karosseriefinish: Schwarz
Bildschirmabschluss: Rosa
Klingenfinish: Rosa
IP: 20
Geschlecht: II
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 251
Gesamtdurchmesser: 200
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.020212
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.619
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.141