Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
WINCH Brown pendant lamp

WINCH Brown pendant lamp

Beleuchten Sie Ihr Zuhause mit dieser rustikalen Design-Pendelleuchte aus Metall und Glasdiffusor. Entworfen von: Alex & Manel Lluscà.
Spezifikation
  • Referenz: 66204

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776023253

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: 0

    Festsetzung: Decke

    Serie: 1615

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 20

    Maximale Leistung (W): 15W

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 1257

    Länge: 350

    Tiefe: 350

    Gesamtdurchmesser: 350

    Enddurchmesser: 130

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 1

    Höhe der einzelnen Box (MM): 205

    Breite der einzelnen Box (MM): 380

    Einzelboxlänge (MM): 440

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.034276

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.3

    STK: 30

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,30

Technische Spezifikation
  • Referenznummer66204_-_WINCH-Brown-pendant-lamp
  • ProduktfamilieINDOOR
  • ProduktgruppeSUSPENSION
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)230
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit