Referenz: 66412
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776169357
Preisartikel: 9405990090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 6640
Bildschirmmaterial: Textil
Bildschirmabschluss: Schwarz
Klingenfinish: Schwarz
IP: 20
Maximale Leistung (W): 15
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: E27
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 200
Länge: 200
Tiefe: 100
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 24
Höhe der einzelnen Box (MM): 212
Breite der einzelnen Box (MM): 120
Einzelboxlänge (MM): 212
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.005393
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.29
STK: 96
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.2465