Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L
SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L

    SABA 200 Matt nickel pendant lamp 1L

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)
    Zeitlose Pendelleuchte für die Innenbeleuchtung aus Metall und Stofflampenschirm.
    Spezifikation
    • Referenz: 68548

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776044678

      Preisartikel: 9405119090

      MERCADO GLOBAL: Si

      ERP gilt?: 0

      Serie: 1709

      Bildschirmmaterial: Textil

      Bildschirmabschluss: Schwarz

      Klingenfinish: Schwarz

      IP: 20

      Maximale Leistung (W): 15W

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: E27

      Lichtquelle inklusive: No

      Nein. Lampenfassung: 1

      Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17464

      Spannung: 100V-240V

      Gesamthöhe: 1570

      Länge: 200

      Tiefe: 200

      Gesamtdurchmesser: 200

      Enddurchmesser: 90

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 1

      Höhe der einzelnen Box (MM): 230

      Breite der einzelnen Box (MM): 230

      Einzelboxlänge (MM): 560

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.029624

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.5

      STK: 35

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1,50

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer68548_-_saba-matt-nickel-pendant-lamp-1l
    • ProduktfamilieINDOOR
    • ProduktgruppeSUSPENSION
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEC001743
    • ETIM-NamePendant luminaire
    • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391115
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48_62
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungPendant luminaires
    • Klassifizierung26 51 13
    • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit