Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOG Dunkelgraue Wandleuchte

LOG Dunkelgraue Wandleuchte

LOG ist eine Wandleuchte zur Beleuchtung des Gartens und verfügt über gerichtete Lamellen, mit denen Sie den unteren und oberen Lichtstrahl steuern können. Diese Wandleuchte eignet sich perfekt für die Erzeugung von Lichteffekten und für eine funktionale und dekorative Beleuchtung.
Spezifikation
  • Referenz: 70264

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776145078

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    ERP gilt?: Yes

    ERP-Registrierungsnummer: 1080067

    Festsetzung: Wand

    Serie: 7030

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: F

    Lichtquellencode: L00106

    IP: 54

    ICH K.: 06

    Maximale Leistung (W): 9

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

    Maximale Lumen: 600lm

    Spannung: 220V-240V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    MAC ADAM STEP: 5 SDCM

    Gesamthöhe: 170

    Länge: 130

    Tiefe: 90

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 8

    Höhe der einzelnen Box (MM): 19

    Breite der einzelnen Box (MM): 92

    Einzelboxlänge (MM): 142

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000248

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.27

    STK: 288

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.0795

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70264_-_LOG-Dark-grey-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.0795
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit