Referenz: 70657
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776090668
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
ERP gilt?: Yes
ERP-Registrierungsnummer: 1159181
Festsetzung: Wand
Serie: 7065
Diffusormaterial: PC
Sendeende: Transparent
Energieklasse der Lichtquelle: G
Lichtquellencode: L00237
IP: 65
ICH K.: 10
Maximale Leistung (W): 2
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: SMD LED
Lichtquelle inklusive: Yes
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED
Maximale Lumen: 80lm
Spannung: 220V-240V
Farbtemperatur (K): 3000K
WEINEN: >80
Korrosionsschutz: 1
Gesamthöhe: 60
Länge: 96
Tiefe: 30
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 50
Höhe der einzelnen Box (MM): 70
Breite der einzelnen Box (MM): 60
Einzelboxlänge (MM): 110
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000462
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.11
STK: 1800
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.08