Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DAKRON Deckenleuchte weiß

DAKRON Deckenleuchte weiß

Klassische Außenwandleuchte aus ABS und opalem Polycarbonat-Diffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 70722

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776006836

    Preisartikel: 9405114090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 1366

    Diffusormaterial: PC

    Sendeende: Opal

    IP: 65

    ICH K.: 10

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 100V-240V

    Korrosionsschutz: 1

    Gesamthöhe: 85

    Länge: 270

    Tiefe: 270

    Gesamtdurchmesser: 270

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 10

    Höhe der einzelnen Box (MM): 280

    Breite der einzelnen Box (MM): 280

    Einzelboxlänge (MM): 90

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.007056

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.815

    STK: 120

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.716

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70722_-_DAKRON-White-celing-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.716
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit