Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NALA Dunkelgraue Pendelleuchte

NALA Dunkelgraue Pendelleuchte

Überwand mit quadratischer Struktur für die Außenbeleuchtung. Sie hat ein modernes Design und strahlt Licht von allen vier Seiten ab. Mit dieser Wandleuchte erhalten Sie eine perfekte Beleuchtung für den Garten und den Außenbereich.
Spezifikation
  • Referenz: 70772

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776144392

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Beitrag

    Serie: 7098

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Transparent

    IP: 54

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17463

    Spannung: 220V-240V

    Gesamthöhe: 220

    Länge: 200

    Tiefe: 200

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 2

    Höhe der einzelnen Box (MM): 324

    Breite der einzelnen Box (MM): 293

    Einzelboxlänge (MM): 293

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.027848

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 3.9

    STK: 24

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 3.315

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70772_-_NALA-Dark-grey-post-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)3.315
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Surface Mounted
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit