Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NATRON Wandleuchte dunkelgrau

NATRON Wandleuchte dunkelgrau

Zeitgenössische Außenwandleuchte aus eingespritztem Aluminium und durchscheinendem Glasdiffusor.
Spezifikation
  • Referenz: 70887

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776011298

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Festsetzung: Wand

    Serie: 1493

    Diffusormaterial: Glas

    Sendeende: Opal

    IP: 54

    ICH K.: 06

    Maximale Leistung (W): 15

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: E27

    Lichtquelle inklusive: No

    Nein. Lampenfassung: 1

    ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B

    Empfohlene Glühbirne (Ref.): 17437

    Spannung: 100V-240V

    Gesamthöhe: 70

    Länge: 280

    Tiefe: 120

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 12

    Höhe der einzelnen Box (MM): 290

    Breite der einzelnen Box (MM): 130

    Einzelboxlänge (MM): 80

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.003016

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 1.42

    STK: 288

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 1.207

Technische Spezifikation
  • Referenznummer70887_-_NATRON-Dark-grey-wall-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)1.207
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit