Referenz: 71194
Katalog: Iluminación
EAN: 8421776146037
Preisartikel: 9405119090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002892
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: Si
ERP gilt?: No
Festsetzung: Wand
Serie: 7111
Diffusormaterial: Glas
Sendeende: Transparent
IP: 44
Maximale Leistung (W): 8
Hertz: 50/60Hz
Lichtquelle: GU10
Lichtquelle inklusive: No
Nein. Lampenfassung: 1
ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to B
Empfohlene Glühbirne (Ref.): 97685327
Spannung: 100V-240V
Gesamthöhe: 96
Länge: 144
Tiefe: 133
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Einheiten pro Hauptkarton: 12
Höhe der einzelnen Box (MM): 110
Breite der einzelnen Box (MM): 150
Einzelboxlänge (MM): 160
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.00264
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.416
STK: 252
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.35