Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LOTUS 650 Signallampe dunkelgrau
LOTUS 650 Signallampe dunkelgrau
LOTUS 650 Signallampe dunkelgrau
LOTUS 650 Signallampe dunkelgrau

    LOTUS 650 Signallampe dunkelgrau

    LOTUS ist eine Outdoor-Kollektion im zeitgenössischen Stil, die von Estudi Ribaudí entworfen und von den Blättern dieser Blume inspiriert wurde. Die Kennleuchte eignet sich ideal zur Beleuchtung von Wegen und Durchgängen und dank ihres Designs auch als dekoratives Element. Es hat IP65. Die LOTUS-Kollektion wurde mit dem iF Design Award ausgezeichnet, einer wichtigen Anerkennung für Design und Innovation.
    Spezifikation
    • Referenz: 71225

      Katalog: Iluminación

      EAN: 8421776167452

      Preisartikel: 9405119090

      ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC000301

      MERCADO GLOBAL: Si

      MERCADO 110: Si

      ERP gilt?: Yes

      ERP-Registrierungsnummer: 1146069

      Festsetzung: Boden

      Serie: 7123

      Diffusormaterial: PC

      Sendeende: Opal

      Energieklasse der Lichtquelle: F

      Lichtquellencode: L00204

      IP: 65

      ICH K.: 08

      Maximale Leistung (W): 18

      Hertz: 50/60Hz

      Lichtquelle: SMD LED

      Lichtquelle inklusive: Yes

      ENERGIEKLASSE LED-BELEUCHTUNG INKLUSIVE: A++ to A LED

      Maximale Lumen: 1120lm

      Spannung: 100V-240V

      Farbtemperatur (K): 3000K

      WEINEN: >80

      MAC ADAM STEP: >5 SDCM

      Gesamthöhe: 650

      Länge: 225

      Tiefe: 225

      Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

      Einheiten pro Hauptkarton: 4

      Höhe der einzelnen Box (MM): 260

      Breite der einzelnen Box (MM): 660

      Einzelboxlänge (MM): 240

      Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.041184

      Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2.88

      STK: 16

      Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2.13

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer71225_-_lotus-dark-grey-beacon-lamp-h50
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeSurface
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-30
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • ETIM-CodeEG000027
    • ETIM-NameLuminaires
    • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
    • UNSPSCCode391116
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_48
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • Klassifizierung26 56 00
    • Format2014TitelExterior Lighting
    • OmniClassNummer23-35 47 11
    • OmniClassTitelLighting Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD50
    • CSIUniFormatIITitleELECTRICAL
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit