Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ESCA / LISO Schwarzes Unterputz-Gehäuse

ESCA / LISO Schwarzes Unterputz-Gehäuse

Einbaudose für Esca- und Liso-Leuchten aus PVC.
Spezifikation
  • Referenz: 71482

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776714823

    Preisartikel: 9405119090

    ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002557

    MERCADO GLOBAL: Si

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: No

    Serie: 206

    IP: 44

    Gesamthöhe: 90

    Länge: 231

    Tiefe: 80

    Inklusive Unterputzdose: Yes

    SCHNEIDEMESSUNG: 233x98

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Einheiten pro Hauptkarton: 20

    Höhe der einzelnen Box (MM): 95

    Breite der einzelnen Box (MM): 100

    Einzelboxlänge (MM): 245

    Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.002328

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.2

    STK: 280

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0.15

Technische Spezifikation
  • Referenznummer71482_-_ESCA---LISO-Black-recessed-box
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeAccessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-04
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Nettogewicht (kg)0.15
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit