Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SHADOW 250 Signallampe dunkelgrau

SHADOW 250 Signallampe dunkelgrau

SHADOW ist ein Leuchtfeuer für den Außenbereich, dessen gerahmter Körper wunderschöne Schatten wirft. Dieses Leuchtfeuer wurde von Alex&Manel Lluscà entworfen. Seine Lichtquelle ist LED 10W integriertes warmes Licht.
Spezifikation
  • Referenz: 72311-110

    Katalog: Iluminación

    EAN: 8421776416987

    Preisartikel: 9405119090

    MERCADO 110: Si

    ERP gilt?: 0

    Kategorie: OUTDOOR

    Unterkategorie: AUFBAULEUCHTEN

    Festsetzung: Boden

    Kommerzielle Beschreibung: SHADOW 250 Signallampe dunkelgrau

    Produktbeschreibung: SHADOW ist ein Leuchtfeuer für den Außenbereich, dessen gerahmter Körper wunderschöne Schatten wirft. Dieses Leuchtfeuer wurde von Alex&Manel Lluscà entworfen. Seine Lichtquelle ist LED 10W integriertes warmes Licht.

    Serie: 7233

    Körpermaterial: Aluminium

    Diffusormaterial: Glas

    Karosseriefinish: Dunkelgrau

    Sendeende: Opal

    Energieklasse der Lichtquelle: E

    IP: 65

    Geschlecht: I

    ICH K.: 08

    Maximale Leistung (W): 11

    Hertz: 50/60Hz

    Lichtquelle: SMD LED

    Lichtquelle inklusive: Yes

    Maximale Lumen: 800lm

    Spannung: 110V

    Farbtemperatur (K): 3000K

    WEINEN: >80

    Gesamthöhe: 250

    Länge: 200

    Tiefe: 250

    Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No

    Höhe der einzelnen Box (MM): 267

    Breite der einzelnen Box (MM): 246

    Einzelboxlänge (MM): 256

    Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 2,311

    STK: 48

    Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 2,029

Technische Spezifikation
  • Referenznummer72311-110_-_SHADOW-250-Dark-grey-beacon-lamp
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeSurface
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-10-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Nettogewicht (kg)2029
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit