Referenz: 98310599
Katalog: Architectural
EAN: 8421776076259
Preisartikel: 8504108090
ETIM-Klasse – ETIM 9.0: EC002710
MERCADO GLOBAL: Si
MERCADO 110: No
ERP gilt?: No
Serie: 1120
IP: 20
Maximale Leistung (W): 50W
Hertz: 50/60Hz
Maximale Fahrerinformationen: 1050mA CC
Spannung: 220V-240V
Gesamthöhe: 22
Länge: 124
Tiefe: 79
Zusätzliche Versteifungen im Lieferumfang enthalten: No
Höhe der einzelnen Box (MM): 20
Breite der einzelnen Box (MM): 80
Einzelboxlänge (MM): 120
Volumenbox Ind. Schleppnetz: 0.000192
Bruttogewicht der Schleppnetzbox ind.: 0.2
STK: 100
Nettogewicht des konsolidierten Artikels: 0,20